USB 转接驱动器和多路复用器
提高 USB 信号完整性并优化信号路由
按类别浏览
我们提供完整的 USB 2.0、USB 3.x、USB Type-C® 和 USB Type-C 交替模式转接驱动器和多路复用器,为您提供可扩展的解决方案以提高 USB 信号完整性。它们通过高效的信号路由和自适应均衡 (AEQ) 等先进功能,实现强大的系统性能。我们的转接驱动器和多路复用器可用于任何具有 USB 接口的应用,包括数据中心、通信系统、工业、汽车和个人电子产品。
了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案。
相关类别
USB Type-C 技术
Technical Resources
白皮书
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
如何使用我们的 USB Type-C® 转接驱动器来增强信号完整性?阅读白皮书了解更多相关信息。
USB 转接驱动器和 Type-C® 解决方案<br />
此视频探讨了多个 USB Type-C® 设计注意事项,并为各种 USB Type-C® 应用提供了系统解决方案。
评估板
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块
TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。 此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。
评估板
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
评估板
USB Type-C DFP 端口控制器评估模块
TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。