TPS26750AEVM

TPS26750AEVM

立即订购

概述

TPS26750AEVM 评估模块针对仅灌电流、仅拉电流、SPR 或 EPR 操作中的 DRP 使用,评估 USB‑PD。TPS26750AEVM 可以作为供电方、受电方或 DRP 器件在无电源的情况下运行,电压高达 48V (5A、240W),支持符合 USB‑PD 规范的电池充电应用。

特性
  • 高达 240W (48V/5A) 拉电流和灌电流应用
  • 易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可配置电压范围、充电协议以及连接的 TPS26750A USB-PD 控制器的各个方面
  • 多个测试点和接头可实现快速轻松的调试信号,例如 VBUS、CCx 和 ADCINx 线路
USB-C 电力输送控制器
TPS26750A — 具有 240W 扩展功率范围的 TPS26750A USB-C 电力输送 3.2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS26750AEVM — TPS26750A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS26750AEVM — TPS26750A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS26750A 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20
证书 TPS26750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频