ZHDA137
April 2026
TPS25751A
,
TPS26750A
1
摘要
商标
1
其他 TI USB-PD 控制器的适用性
1.1
USB-PD 受电方简介
1.2
自动协商受电方用途
1.3
定义
2
涉及的字段
3
自动协商受电方基础知识与示例
3.1
自动协商 RDO 优先级 (ANRDOPriority)
3.2
自动计算受电方最小功率和自动协商受电方最小必需功率
3.3
“无能力不匹配”和“能力不匹配时自动禁用受电方”
3.4
自动计算受电方最小电压和自动协商最小电压
3.5
自动计算受电方最大电压和自动协商最大电压
4
自动协商受电方基础知识与 EPR 示例
4.1
需要 ≥140W 功率的系统
4.2
受电路径 SPR 到 EPR 转换
5
常见错误或特有系统限制
5.1
系统需要更高功率,但 PD 选择更低功率的 PDO
5.2
系统支持 EPR 电源,但 PD 继续选择 20V PDO
5.3
将“最小电压”和“最大电压”设置为相同的值
6
高级自动协商受电方示例
6.1
降级至 5V 固定 PDO
6.2
使用中断驱动 EC 自动协商受电方
6.3
ANeg:自动协商受电方更新
6.4
AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器
6.4.1
AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 1
6.4.2
AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 2
6.4.3
AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 3
6.4.4
AUTO_NEGOTIATE_SINK 使用示例 4
7
参考资料
Application Note
TPS257xx/TPS267xx 自动协商受电方配置
下载最新的英语版本