10-pin (RPW) package image

TPS259470ARPWR 正在供货

具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RPW) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS25947 的特性

  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
    • 绝对最大值为 28V
    • 可耐受高达 –15V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.3 mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
  • 快速过压保护
    • 过压钳位 (OVC),可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V、13.8V),响应时间为 5 µs(典型值),或
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2 µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 主动电流限制或断路器选项
    • 可调节阈值 (ILIM):0.5A 至 6A
      • ILIM > 1A 时精度为 ±10%
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控器精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 500 ns(典型值)
    • 可调节 (2 × ILIM) 和固定阈值
  • 具有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字输出
    • 优先电源多路复用器控制 (AUXOFF) 和故障指示 (FLT),或
    • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E339631
    • RILM ≥ 750Ω
  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距

TPS25947 的说明

TPS25947xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合电源多路复用器/ORing 应用以及需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。此类器件采用基于线性 ORing 的方案,以确保实现几乎为零的直流反向电流,并以最小的正向压降和功率耗散来模拟理想的二极管行为。

可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择)或在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流或断开电路来响应输出过载。用户可以调节输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监控器。

此类器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息