封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS25944L 的特性
- 工作电压范围:2.7V 至 18V,最大值为 20V
- 42mΩ RON(典型值)
- 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
- IMON 电流指示器输出 (±8%)
- 工作时的 IQ 典型值为 200µA
- 禁用时的 IQ 典型值为 15µA
- ±2% 过压、欠压阈值
- 反向电流阻断
- 1µs 反向电压关断时间
- 可编程 dVo/dt 控制
- 电源正常和故障输出
- 两个过流故障响应选项
- TPS25942:热关断时的 I(LIMIT)
- TPS25944:4ms 故障定时器,然后关闭
- 结温范围为 -40°C 至 +125°C
- 已通过 UL 2367 认证
- 文件编号169910
- RILIM ≥ 20kΩ(最大电流为 4.81A)
- 单点故障期间,符合 UL60950 安规
- 开路-短路 ILIM 检测
TPS25944L 的说明
TPS25942,TPS25944 eFuse 电源 MUX 是一款紧凑型且功能丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得此器件非常适合于电源复用和具有多个电源的系统。
该器件还为负载、电源和器件提供了许多可编程保护 特性。为了满足特定的系统要求,可设定针对欠压,过压,过流,dVo/dt 斜率,电源正常和涌入电流保护的阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精确地电流监视输出。
TPS25942、TPS25944 可监视 V(IN) 和 V(OUT),从而在 V(IN) < (V(OUT) – 10mV) 时提供真正的反向输出阻断。该器件经过配置可使用 FLT 和 DMODE 引脚来分配主/辅助电源优先级。