10-pin (DRC) package image

TPS259261DRCT 正在供货

4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259261DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS25926 的特性

  • 12V 电子熔丝 – TPS25926x
  • 5V 电子熔丝 – TPS25925x
  • 集成 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 固定过压钳位:
    • 6.1V 钳位 - TPS25925x
    • 15V 钳位 - TPS25926x
  • 2A 至 5A 可调电流 ILIMIT(精度为 ±15%)
  • 可编程 VOUT 转换率,欠压锁定 (UVLO)
  • 内置热关断
  • UL2367 认证正在处理中
  • 单点故障测试期间安全 (UL60950)
  • 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)

应用

  • 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
  • 机顶盒
  • 服务器/辅助 (AUX) 电源
  • PCI/PCIe 卡
  • 适配器供电器件

TPS25926 的说明

TPS25925x/6x 系列电子熔丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。 电流限制水平可通过单个外部电阻进行设置,设定电流限值的精度典型值为 ±15%。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS25925x 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定电压斜坡要求的情况下,可使用单个电容对提供的 dV/dT 引脚进行编程,以确保适当的输出斜率。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS259261DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息