封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSA) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS25910 的特性
- 3V 至 20V 总线运行电压
- 集成的 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可编程电流限制从:
0.83A 至 6.5A - 可编程涌入电流转换率
- 热关断和故障警报
- 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
- -40°C 至 125°C 的结温范围
TPS25910 的说明
TPS25910 器件在负载电源电压为 3V 和 20V 的应用中提供高度集成的热插拔电源管理和出色的保护。这个器件用于必须在有害的持续和瞬态过载时对电压总线提供保护的系统。
在启动时或热插入系统总线时,TPS25910 通过控制输出电压,VOUT,来限制涌入电流。 可使用 GATE 引脚和 GND 引脚之间的一个电容器来调节 VOUT的转换率。
内置 SOA 保护可确保内部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在一个安全运行区间 (SOA) 内运行。 此外,可使用 ILIM 引脚与 GND 引脚之间的一个电阻器来调节与功率限值无关的电流限制阀值。
TPS25910 在过热故障时提供一个故障指示器输出。
TPS25910 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。