封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS24771 的特性
- 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
- 可编程保护设置:
- 电流限制:10mV 时为 ±5%
- 快速跳变:20mV 时为 ±10%
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 可编程快速跳变的响应时间
- 双定时器(浪涌/故障)
- 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
- 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
- 故障和电源正常状态标志
- 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭
应用
- 企业级存储
- 企业级服务器
- 网络卡
- 240VA 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS24771 的说明
TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。
该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。
最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。