封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS24741 的特性
- 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
- 可编程保护设置:
- 电流限制:10mV 时为 ±5%
- 快速跳变:20mV 时为 ±10%
- 反向电压:–1mV 时为 ±1mV
- 快速跳变和反向电压可编程响应时间
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 双定时器(浪涌/故障)
- 可互换的热插拔和 ORing
- 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
- 故障和电源正常状态标志
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 保护
- 热插拔与 ORing 独立使能
- 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 40 = 锁存,41 = 重试,42 = 快速锁存关闭
应用
- 企业级存储
- 电源多路复用
- 冗余电源
- 备用电池
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS24741 的说明
TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。
该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2474x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间,以简化冗余电源系统的设计。