封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS24712 的特性
- 工作电压范围为 2.5V 至 18V
- 精确的启动电流限制
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 25mV 精确电流感测阈值
- 电源正常输出
- 用于短路保护的快速断路器
- 可编程故障定时器
- 可编程欠压 (UV) 阈值
- LTC4211 的插接升级版本 — 布局无变化
- PG、FLT 高电平有效和低电平有效版本
- 微型小外形尺寸 (MSOP)-10 封装
应用
- 服务器 背板
- 存储区域网络 (SAN)
- 医疗系统
- 插件模块
- 基站
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS24712 的说明
TPS24710/11/12/13 是一款简单易用的 2.5V 至 18V、热插拔控制器,可安全驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。可编程电流限制和故障时间保护功能可避免电源和负载启动时的电流过大。启动后,允许在通过编程设定的超时周期结束前流经超过用户选定限值的电流,但负载与电源直接断开的极端过载情况除外。25mV 较低电流感测阈值具有高精度,允许使用小型高效感测电阻,从而降低功率损耗并缩小封装尺寸。
可编程功率限制功能确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内工作。这支持使用小型 MOSFET,同时提升了系统可靠性。提供了电源正常和故障输出,用于状态监控和下行负载控制。