封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS24700 的特性
- 2.5 V 至 18 V 工作电压
- 用于启动的准确电流限制
- 准确的 25mV 电流感测阈值
- 定时过流断路器
- 电源良好状态输出
- 用于提供短路保护的快速断路器
- 闭锁 (TPS24700) 与重试版本 (TPS24701)
- 可编程 UV 阈值
- LTC4211 的直接替代升级版本 — 无布局变更
- 小型 MSOP-8 封装
- 应用范围
- 服务器背板
- 存储局域网 (SAN)
- 医疗系统
- 插件模块
- 基站
- 消费类电子产品
TPS24700 的说明
TPS24700/1 是易于使用的 2.5 V 至 18 V、热插拔控制器,可驱动外部 N 沟道 MOSFET。 可编程电流限制与故障时间可避免电源与负载在启动时遭受过大电流的损坏。 启动后,将允许超过用户选定限值的电流通过,直至设定的超时为止— 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。 25 mV 电流感测阈值具有高准确度,可使用更高效率的更小传感电阻器来降低功耗,缩小占位面积。 提供电源状态良好输出实现状态监视与下游负载控制。
TPS24700/1 在现有设计方案中可代替 LTC4211,无需电路板更新,只需极少的外部组件更换,从而可实现更高精度的高效解决方案。