封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS2456A 的特性
- TPS2456A 改进了电源转换率抗噪性
- 双路 12V 保护和阻断控制
- 独立的电流限制和快速跳闸
- 阻断允许多输入 ORing 冗余控制
- 电源正常和故障输出
- 模拟电流监视器输出
- -40°C 至 125°C 运行温度范围 TJ
- 四方扁平无引线 (QFN)36 封装
TPS2456A 的说明
TPS2456A 是一款双路,12V,通道保护(热插拔)和阻断 (ORing) 控制器,此控制器提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断。 电流感应拓扑提供准确的电流限制以及电流限制和快速跳闸阈值的独立设置。
当一个输入被短路时,ORing 控制使用一个金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来阻断反向电流。 与电源电压和反馈网络严密匹配的系统能够从两个电源同时供电。
MONx 输出提供一个负载电流的准确模拟指示。
可在无阻断的情况下使用保护电路,并且可在无保护的情况下使用阻断。 内部连接防止
TPS2456 和 TPS2456A 有完全一样电气特性表。 TPS2456A 已经减少了对于输入电源转换率变化的灵敏度。 建议在所有全新应用中使用。