封装信息
封装 | 引脚 WSON (DML) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22990 的特性
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- VIN 电压范围:0.6V 至 VBIAS
- 导通电阻
- RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
(VBIAS = 5V) 时的典型值) - RON = 3.9mΩ(VIN = 3.3V
(VBIAS = 3.3V) 时的典型值)
- RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
- 10A 最大连续开关电流
- 静态电流
- IQ,VBIAS = 63µA(VBIAS = 5V 时)
- 关断电流
- ISD,VBIAS = 5.5µA(VBIAS = 5V 时)
- ISD,VIN = 4nA(VBIAS = 5V、VIN = 5V 时)
- 可通过 CT 调节的受控转换率
- 电源正常 (PG) 指示器
- 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22990)
- 带散热焊盘的 10 引脚 3mm × 2mm SON 封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
TPS22990 的说明
TPS22990 产品系列由两款器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。这两款器件都是 3.9mΩ 单通道负载开关,不但可以调节接通时间,而且还集成有 PG 指示器。
该系列器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持
10A 持续电流。宽输入电压范围及高电流能力使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。3.9mΩ 的导通电阻能够将负载开关两端的压降和负载开关的功耗降到最低。
器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。该器件可通过 CT 调节转换率,从而在设计中灵活权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器会将负载开关的状态通知给系统,从而实现无缝电源排序。
TPS22990 具有一个可选的 218Ω 片上电阻。当开关被禁用时,可通过该电阻使输出快速放电,从而避免因电源浮动而导致下游负载出现未知状态。
TPS22990 采用小型、节省空间的
10 引脚 3mm × 2mm SON 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。