封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22971 的特性
- 输入电压范围 (VIN):0.65V 至 3.6V
- 导通电阻
- RON = 6.7mΩ(VIN ≥ 1.8V 时的典型值)
- RON = 7.2mΩ(VIN = 1.05V 时的典型值)
- RON = 8.9mΩ(VIN = 0.65V 时的典型值)
- 最大持续开关电流 (IMAX):3A
- 导通状态 (IQ):30µA(3.6 VIN时的典型值)
- 断开状态 (ISD):1µA(3.6 VIN时的典型值)
- 通过 CT 引脚的可调节转换率
- 在 VIN = 1V 时,快速接通电源时间 ≤ 65µs
- 打开开关后的电源正常 (PG) 指示器
- 低阈值启用 (ON) 0.9V (VIH) 支持使用低电压控制逻辑单元
- 热关断 (TSD)
- 快速输出放电 (QOD):150Ω(典型值)
TPS22971 的说明
TPS22971是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调节的接通转换率和集成的电源正常指示器。该器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.65V 至 3.6V 的低输入电压范围内运行,可支持 3A 的最大持续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度降低功耗和整个负载开关的压降。开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接连接。
默认情况下,TPS22971 有快速打开时间,以最大程度减少系统启动和等待时间。也可以减小可调节转换率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并指示开关何时完全接通电源。禁用开关时,一个 150Ω 的片上电阻可快速将输出电压对地放电,防止其浮动。
TPS22971 采用超小型节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的大气温度范围内运作,并集成了热关断和关闭功能,以防过热。