封装信息
封装 | 引脚 WSON (DNY) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22969 的特性
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- VIN 电压范围:0.8V 至 5.5V
- 超低 RON 电阻
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流(VBIAS = 5V 时为 20µA(典型值))
- 低关断电流(VBIAS = 5V 时为 1µA(典型值))
- 低控制输入阀值允许使用 1.2V 或更高通用输入输出 (GPIO) 接口
- VBIAS 和 VIN 范围内的受控和固定转换率
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,tR = 599µs
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体模型 (HBM)
- 1kV 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook/笔记本电脑
- 台式个人电脑
- 工业用个人电脑
- Chromebook
- 服务器
- 机顶盒
- 电信系统
- 平板电脑
TPS22969 的说明
TPS22969 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V
的输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持 6A 的最大持续
电流。
器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。 器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源损耗。 此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。 通过集成一个 224Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。
TPS22969 采用小型 3mm x 3mm SON-8 封装 (DNY)。 DNY 封装集成有一个散热焊盘,此散热焊盘可在高电流和高温应用中实现高功率耗散。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。