封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22968 的特性
- 集成式双通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 非常适合 1S 电池配置
- 超低 RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
- 每通道最大 4A 持续开关电流
- 低静态电流
- VBIAS = 5V 时为 55µA(两个通道)
- VBIAS = 5V 时为 55µA(单通道)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑 - 可配置上升时间(1)
- 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
- 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
- ESD 性能经测试符合 JEDEC 标准
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
- 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效
- TPS22968N:仅限产品预览 (1) (2)
(1)有关 CT 值与上升时间之间的关系,请参阅申请资料 部分
(2)此特性通过一个 270Ω 电阻器将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。
TPS22968 的说明
TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V
输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个
270Ω 的片上负载电阻器。
TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。