封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22966-Q1 的特性
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境工作温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0V 至 5.5V
- 超低导通电阻 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- 每通道最大 4A 持续开关电流
- 低静态电流
- 80µA(两个通道)
- 80µA(单通道)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热焊盘的 SON 14 引脚封装
TPS22966-Q1 的说明
TPS22966-Q1 器件是一款上升时间可调节的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0V 至 5.5V 输入电压范围内工作的 N 沟道 MOSFET,并且每通道支持最大 4A 的连续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。TPS22966-Q1 包含一个 230Ω 片上电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。
TPS22966-Q1 采用节省空间的 2mm × 3mm 14-SON 小型封装 (DPU),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。