封装信息
封装 | 引脚 WSON (DNY) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22961 的特性
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:3V 至 5.5V
- 输入电压范围:0.8V 至 3.5V
- 超低 RON 电阻
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流小于 1µA(最大值)
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑器件
- 受控转换率
- VIN = 1.05V 时 (VBIAS = 5V) ,tR = 4.2µs
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook/笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 机顶盒
- 电信系统
- 平板电脑
TPS22961 的说明
TPS22961 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。此器件包含一个可在 0.8V 至 3.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持最大 6A 的持续电流。
器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。器件的快速上升时间使得电源轨可以在器件被启用时迅速接通,从而减少配电响应时间。此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。通过集成一个 260Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。
TPS22961 采用小型,节省空间的 3mm x 3mm 8 端子小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DNY),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。