封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22933 的特性
- 三个集成负载开关,自动选择最高电平输入
- 集成 3.6V 固定电压低压降 (LDO) 稳压器
- 提供开关控制式和始终开启式两种 LDO 输出
- 采用 1.5mm × 1.5mm µQFN 封装
- 输入电压范围:2.5V 至 12V
- 低导通电阻 (rON)
- VIN = 5.0V 时,rON = 2.4Ω
- VIN = 4.2V 时,rON = 2.6Ω
- 50mA 的最大持续电流
- 低阈值控制输入 (EN)
- 切换时间:18µs(典型值)
应用范围
- 智能电话
- 全球卫星定位 (GPS) 设备
- 数码摄像机
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22933 的说明
TPS22933 器件是一款具有自动输入选择功能和低压降线性稳压器的三路输入电源多路复用器,同时兼具小尺寸和低 rON 特性。此器件包含三个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),它们的工作输入电压范围为 2.5V 到 12V。TPS22933 能够自动选择电平最高的输入(从 BAT、USB 和 DC_IN 三者中选择)并将其提供给 LDO。LOUT 是 LDO 始终开启的输出。通过使能功能(EN 引脚),可以对 VOUT 进行开关控制,接通快速放电电阻,而且能够直接连接低电压控制信号。
TPS22933 采用小型、节省空间的 8 引脚 µQFN 封装,并可在 -40°C 至 85°C 温度范围内的自然通风条件下额定运行。