封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YPH) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22925 的特性
- 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
- 导通电阻
- VIN = 3.6V 时,RON = 9.2mΩ
- VIN = 1.8V 时,RON = 9.2mΩ
- VIN = 1V 时,RON = 10.2mΩ
- VIN = 0.65V 时,RON = 13.1mΩ
- 3A 最大连续开关电流
- 静态电流 IQ,VIN = 29µA(VIN = 3.6V 时)
- 低控制输入阈值,支持使用 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑器件
- 受控转换率
- tR = 97µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Bx)
- tR = 810µs(VIN = 3.6V 时)(TPS22925Cx)
- 阻断反向电流(禁用时)
- 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22925B 和 TPS22925C)
- 晶圆级芯片规模封装:
- 0.9mm x 1.4mm、间距为 0.5mm、高度为 0.5mm
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 1kV 人体放电模式 (HBM) 和 500V 组件充电模式(CDM)
应用
- 计算
- 固态硬盘 (SSD)
- 平板电脑
- 可穿戴产品
- 电子销售点 (EPOS)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22925 的说明
TPS22925 产品系列包括 4 款器件:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C 和 TPS22925CN。每款器件都是一个转换率受控的 9mΩ 单通道负载开关。
该系列器件包含一个可在 0.65V 至 3.6V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持 3A 持续电流。这种持续电流性能使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。TPS22925 系列的每一款器件在禁用时都提供反向电流阻断功能,从而保护电源并且实现电源多路复用功能。
器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。当工作输入电压为 3.6V 时,TPS22925Bx 器件的上升时间为 97μs,而 TPS22925Cx 器件的上升时间为 810μs。
TPS22925 系列器件提供一个可选的 150Ω 集成下拉电阻,方便在开关断开时实现快速输出放电 (QOD),这有助于缩减总体解决方案尺寸。TPS22925 系列的每一款器件都采用 0.9mm × 1.4mm、间距 0.5mm、高度为 0.4mm 的 6 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP),有助于实现尺寸更小、集成度更高的设计。WCSP 封装与 9mΩ 导通电阻使得该系列器件适用于空间受限型电池供电类 应用。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。