封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22918-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 标准
- 集成式单通道负载开关
- 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 低导通电阻 (RON)
- RON = 52mΩ(VIN = 5V 时的典型值)
- RON = 53mΩ(VIN = 3.3V 时的典型值)
- 2A 最大持续开关电流
- 低静态电流
- 8.3µA(VIN = 3.3V 时的典型值)
- 低控制输入阈值支持使用 1V 或更高的 GPIO
- 可配置快速输出放电 (QOD)
- 通过 CT 引脚可配置上升时间
- 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
高 1.45mm(带引线)
- 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
- ESD 性能测试符合 AEC Q100 标准
- ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±750V 带电器件模型 (CDM)
TPS22918-Q1 的说明
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持
2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918-Q1 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。
TPS22918-Q1 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。