封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZV) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22913 的特性
- 集成单负载开关
- 四引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸)
- 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,0.5mm 高度 (YZV)
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 低导通电阻
- 在 VIN = 5V 时,r导通 = 60mΩ
- 在 VIN = 3.3V 时,r导通 = 61mΩ
- 在 VIN = 1.8V 时,r导通 = 74mΩ
- 在 VIN = 1.5V 时,r导通 = 84mΩ
- 2A 最大持续开关电流
- 低阈值控制输入
- 受控转换率
- 欠压闭锁
- 全时反向电流保护
- 快速输出放电晶体管(TPS22913B/C 器件)
应用范围
- 笔记本计算机和 超极本
- 平板电脑和机顶盒
- 便携式工业/医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- 全球卫星定位系统 (GPS) 导航器件
- 数码摄像机
- 便携式仪表
- 智能电话 / 无线手持终端
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22913 的说明
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 均为具有受控接通功能的小型、低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,该输入能够与低压通用输入输出 (GPIO) 控制信号直接对接。
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件在接通和关断状态下均能提供反向电流保护。当输出电压(V输出)被 VRCP 驱动至高于输入电压(V输入)时,内部反向电压比较器将禁用此电源开关以快速(典型值为 10µs)停止流向此开关输入端的电流。反向电流保护一直有效,即便当电源开关被禁用时也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。
TPS22913B/C 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。
此系列器件提供了多种转换率选项以避免浪涌电流问题(详细信息请参见),并且采用超小型、节省空间的 4 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 封装,自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。