封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2120 的特性
- 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
- 绝对最大输入电压为 24V
- 低导通电阻:
- TPS2120:62mΩ(典型值)
- TPS2121: 56mΩ(典型值)
- 可调节过压监控器 (OVx):
- 精度 < ±5%
- 可调节优先级监控器 (PR1):
- 精度 < ±5%
- TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
- 输出电流限制 (ILM):
- TPS2120:1 A – 3 A
- TPS2121: 1 A – 4.5 A
- 通道状态指示 (ST)
- 可调节输入建立时间 (SS)
- 可调节输出软启动时间 (SS)
- TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
- 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
- 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
- 手动输入源选择 (OVx)
- 过热保护 (OTP)
TPS2120 的说明
TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。
优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。
理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。
在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。
TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。