8-pin (PW) package image

TPS2111APWR 正在供货

具有手动和自动切换功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2111APW 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPS2111A 的特性

  • Two-Input, One-Output Power Multiplexer with
    Low rDS(on) Switches:
    • 84 m Typ (TPS2111A)
    • 120 m Typ (TPS2110A)
  • Reverse and Cross-Conduction Blocking
  • Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Low Standby Current: 0.5 µA Typ
  • Low Operating Current: 55 µA Typ
  • Adjustable Current Limit
  • Controlled Output Voltage Transition Time:
    Limits Inrush Current
    Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
  • CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
  • Manual and Auto-Switching Operating Modes
  • Thermal Shutdown
  • Available in a TSSOP-8 Package
  • APPLICATIONS
    • PCs
    • PDAs
    • Digital Cameras
    • Modems
    • Cell Phones
    • Digital Radios
    • MP3 Players

All other trademarks are the property of their respective owners

TPS2111A 的说明

The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS2111APW 正在供货
包装数量 | 包装 150 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息