封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS1HA08-Q1 的特性
- 具有 8mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
- 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
- 符合 AEC Q-100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 可承受 40V 负载突降
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 通过可选电流限制提高可靠性
- 电流限制设置点为 20A 或 80A
- 电流钳位或瞬时关断的过流响应
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 接地短路和电池短路保护
- 电池反向时自动启动
- 发生失电和接地失效时自动关闭
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 可配置故障处理
- 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
- 负载电流
- 电源电压
- 器件温度
- 将 FLT 指示返回到 MCU
- 开路负载和电池短路检测
TPS1HA08-Q1 的说明
器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 以确保在短路等有害事件中提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制可设置为 80A 和 20A(取决于器件型号),也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点来应对过流事件。高电流限制选项使其可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制选项可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。
还可提供高精度模拟电流检测,可在进行不同的负载分布时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、设备温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。