16-pin (PWP) package image

TPS1HA08AQPWPRQ1 正在供货

具有可选择电流限制的 40V、8mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS1HA08-Q1 的特性

  • 具有 8mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
  • 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
    • 符合 AEC Q-100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 可承受 40V 负载突降
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 通过可选电流限制提高可靠性
    • 电流限制设置点为 20A 或 80A
    • 电流钳位或瞬时关断的过流响应
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 接地短路和电池短路保护
    • 电池反向时自动启动
    • 发生失电和接地失效时自动关闭
    • 集成输出钳位对电感负载进行消磁
    • 可配置故障处理
  • 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
    • 负载电流
    • 电源电压
    • 器件温度
  • 将 FLT 指示返回到 MCU
    • 开路负载和电池短路检测

TPS1HA08-Q1 的说明

器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 以确保在短路等有害事件中提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制可设置为 80A 和 20A(取决于器件型号),也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点来应对过流事件。高电流限制选项使其可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制选项可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。

还可提供高精度模拟电流检测,可在进行不同的负载分布时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、设备温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。

采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息