TPS4812Q1EVM

适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

TPS4812Q1EVM

立即订购

概述

TPS4812Q1EVM 可对 TI 的 TPS4812-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4812-Q1 是一款 3.5V 至 95V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入的强大 2A 栅极驱动器,支持多种配置,包括低功耗路径模式以及自动负载唤醒选项。TPS4812-Q1 提供双向电流监测和基于可调节 I2t 的过流和短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

特性
  • 工作电压范围为 3V 至 80V
  • 16A 至 36A 可调短路保护(使用板载跳线)
  • 可编程 I2t 关断时间
  • 可编程短路保护延迟
  • 可编程自动重试和锁存选项
  • 双向电流监测
  • 针对故障条件提供 LED 状态指示
智能电子保险丝高侧开关
TPS1212-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4812-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS4812Q1EVM — 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS4812Q1EVM 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
智能电子保险丝高侧开关
TPS1212-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器 TPS4812-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 评估模块 TPS4812Q1EVM 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

TPS4812-Q1-CALC TPS4812-Q1 design calculator

close
版本: VERSION-2
发布日期: 2025-12-12
产品
智能电子保险丝高侧开关
TPS1212-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器 TPS4812-Q1 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 评估模块 TPS4812Q1EVM 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

文档

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

发布信息

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

新增功能

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS4812-Q1 智能高侧驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-25
证书 TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频