高侧开关控制器

通过集成保护和诊断功能可靠地驱动更高功率
查看全部产品

按类别浏览

品类齐全的高侧开关控制器产品系列,可满足汽车配电架构的各种需求。我们的智能电源开关控制器可提供强大的保护和诊断功能,使客户能够简化其设计,从而满足系统要求。在我们的产品系列中查找适用于区域和车身域控制器、混合动力电动汽车/电动汽车电池管理系统、电源路径保护系统以及各种其他应用的解决方案。


按输入电压进行选择

高精度可提高系统安全性

高精度可提高系统安全性
通过快速响应提高可靠性
可扩展性

Design & development resources

评估板

TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS1211Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS12110-Q1 控制器参考电路。TPS12110-Q1 是一款 3.5V 至 40V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、精准模拟电流监测器输出和远程过热保护功能

评估板

适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

评估板

适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能