PMP41150

PMP41150

设计文件

概述

此参考设计采用无电感器开关电容器转换拓扑,适用于高功率密度和紧凑型功率级 (70mm × 55mm × 2.85mm)。采用 TLC555-Q1 计时器的简单控制方案可实现转换比为 4:1 或 3:1 的固定转换比输出,并且可以针对不同的配电要求进行设置。对于 4:1 转换比,满载效率为 96.7%,而峰值效率为 98.5% (Iout = 30A)。对于 3:1 转换比,满载效率为 97.6%,而峰值效率为 98.7% (Iout = 25A)。

特性
  • 高功率密度开关电容器转换器
  • 高效率
  • 简单开环控制
  • 采用自适应变频技术以提升轻载效率
  • 小尺寸;70mm × 55mm × 2.85mm 的功率级尺寸
  • 可配置转换比;4:1 或 3:1
输出电压选项 PMP41150.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 80
输出功率 (W) 960
隔离/非隔离
输入类型
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT229.PDF (1860 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMER4.PDF (446 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMER6.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMER5.ZIP (9408 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC925.ZIP (4249 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMER3.PDF (5674 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMER2.PDF (753 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

UCC27211A-Q1 — 具有 7V UVLO 的汽车级 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
智能电子保险丝高侧开关

TPS1212-Q1 — 具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 1000W, 48V Switched Capacitor Converter Reference Design PDF | HTML 2025-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频