TPD4E001-Q1

正在供货

适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name SOT-23 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 16 Breakdown voltage (min) (V) 11
Package name SOT-23 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 16 Breakdown voltage (min) (V) 11
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3B
    • HBM 电平 15kV
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20µs)
  • 输入电容低至 1.5pF
  • 最大泄漏电流低至 10nA
  • 电源电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3B
    • HBM 电平 15kV
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20µs)
  • 输入电容低至 1.5pF
  • 最大泄漏电流低至 10nA
  • 电源电压范围:0.9V 至 5.5V

TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。

此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。

TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。

此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E001-Q1 具有 1.5pF I/O 电容的 4 通道 ESD 保护阵列 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 11月 2日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用简报 ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

The Delfino F28379D controlCARD from Texas Instruments is Position Manager-ready and an ideal product for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers.  All C2000 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验套件

TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计

This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40690 — 采用 C2000™ MCU 和 GaN 的 4kW 交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW 交错式 CCM 图腾柱 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,采用了 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和 TMCS1100 霍尔传感器。它基于使用 C2000™ MCU 的 TIDM-02008 双向交互式 CCM TTPL 无桥 PFC 参考设计,并将整个 PCB 的尺寸降至 145mm x 105mm x 35mm。氮化镓 (GaN) 器件用于功率级,可实现 98.73% 的峰值效率。该设计包含切相、自适应死区时间和输入电容补偿等高级功能,可提高负载范围内的 PF (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40285 — 汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计

PMP40285 是一种双端口 USB Type-C™ 充电器参考设计。此设计采用汽车输入电压,并输出到两个 USB Type-C 端口。每个端口都为 USB Type-C™ 设备提供 5V 3A 电源。此设计完全兼容 USB Type C,并向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。此设计通过单芯片解决方案实现双 USB Type-C DFP 输出并采用较少组件,因此具有成本效益。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00282 — 汽车级数控升压电源

此 TI 参考设计是一种汽车电压调节升压转换器模块。该模块的目的是在电压下降期间升高电池电压,从而为车辆电子器件提供稳定的输入电压。这项基于 C2000 的设计将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。此解决方案支持 6V-16V 的连续工作输入电压,并可预防 36V 负载突降,从而提供稳定的 12V 输出电源及电池反向保护
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00356 — 汽车门禁开关参考设计

本汽车门禁控制开关参考设计展示了一套面向汽车门禁开关面板的概念验证解决方案,在这套解决方案中,控制面板可以无线方式与侧视镜、车窗升降器以及车门锁定机构通信。本参考设计弃用了厚重而昂贵的电缆束,转而采用 TI 的汽车级 BLE + MCU CC2541-Q1 片上系统解决方案,这不仅能够节约成本、减轻重量,最终还达到了节省燃料的效果。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频