封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TLV1117 的特性
- 输出电压选项:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调
- 输出电流:800mA
- 在多个电流水平指定压差电压
- 线性调整率最大值:0.2%
- 负载调整率最大值:0.4%
- 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
TLV1117 的说明
TLV1117 是一款正低压降稳压器,可提供高达 800 mA 的输出电流。该器件具有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调输出电压选项。所有内部电路均设计为可在低至 1V 输入/输出差压下运行。额定的最大压差电压为 1.3V(电流为 800mA),该值在较低的负载电流时会降低。