封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLC5957 的特性
- 48 个恒定灌电流输出通道
- 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流
- 1~20mA (VCC = 3.3V)
- 1~25mA (VCC = 5V)
- 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
- 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组
- LED 电源电压高达 10V
- VCC = 3.0V 至 5.5V
- 10mA 时拐点电压 Vout = 0.24V
- 恒流精度
- 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
- 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
- 数据传输速率:33MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 预充电 FET 可消除重影
- 增强电路可消除 Caterpillar 效应
- 可选数据传输位和脉宽调制 (PWM) 位(9 位至 16 位)
- 可选传统 PWM 和 ES-PWM
- LED 开路检测 (LOD)
- 热关断 (TSD)
- 自动显示重复/自动数据刷新
- 延迟开关可防止浪涌电流
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
应用范围
- 采用多路复用系统的 LED
- LED 信号板
TLC5957 的说明
TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。
输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。
TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。
TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。