56-pin (RTQ) package image

TLC5957RTQR 正在供货

具有预充电 FET、LED 开路检测和 Caterpillar 消除功能的 48 通道、16 位 ES-PWM LED 驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5957RTQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC5957 的特性

  • 48 个恒定灌电流输出通道
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流
    • 1~20mA (VCC = 3.3V)
    • 1~25mA (VCC = 5V)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组
  • LED 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0V 至 5.5V
  • 10mA 时拐点电压 Vout = 0.24V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 预充电 FET 可消除重影
  • 增强电路可消除 Caterpillar 效应
  • 可选数据传输位和脉宽调制 (PWM) 位(9 位至 16 位)
  • 可选传统 PWM 和 ES-PWM
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动显示重复/自动数据刷新
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED
  • LED 信号板

TLC5957 的说明

TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。

输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。

TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLC5957RTQT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息