封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TLC59283 的特性
- 具有开关控制的 16 通道恒定电流吸收型输出
- 恒定电流吸收能力:35mA (VCC ≤ 3.6V),45mA (VCC > 3.6V)
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC = 3V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道间:±1.4%(典型值),±3%(最大值)
- 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
- CMOS 逻辑电平 I/O
- 数据传输速率:35MHz
- BLANK 脉冲宽度:50ns
- 预充电的 FET 可减少重影现象
- 用于降低噪声的分组开关延迟
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
TLC59283 的说明
TLC59283 是一款 16 通道、恒定电流吸收型发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道均可通过与 3.3V 或 5V CMOS 逻辑电平(取决于工作 VCC)兼容的简单串行通信协议单独控制。当串行数据缓冲区被载入时,LAT 上升沿会将数据传输到 OUTn 输出。BLANK 引脚可用于在上电和输出数据锁存期间关闭所有 OUTn 输出,以防此时间段内不必要的图像显示。所有 16 个通道的恒定电流值由一个外部电阻器设定。
每个恒定电流输出有一个预充电场效应晶体管 (FET),此晶体管能够减少复用(动态)驱动 LED 显示时的重影。可将多个 TLC59283 级联在一起以控制来自同一处理器的额外的 LED。