SM74101
- 可再生能源等级
- 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和双极复合输出,可减少输出电流的变化
- 7A 灌电流/3A 拉电流
- 短暂传播时间(典型值为 25ns)
- 短暂上升和下降时间(负载为 2nF 时,上升/下降时间为 14ns/12ns)
- 反相和非反相输入,单个器件即可提供两种配置
- 电源轨欠压锁定保护
- 专用输入接地引脚 (IN_REF),用于分离电源或单电源操作
- 功耗增强型 6 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装 (3.0mm x 3.0mm)
- 输出摆动范围为 VCC 至 VEE,相对于输入接地可以为负值
应用
- 太阳能微型逆变器
- AC/DC 开关模式电源
- DC/DC 开关模式电源
- 螺线管和电机驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
SM74101 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器采用微型 WSON-6 封装(小外形尺寸晶体管 (SOT) 23 的等效封装),可提供高峰值栅极驱动电流,并且针对器件的高频工作需求改进了功耗。 复合输出驱动器级包括金属氧化物半导体 (MOS) 晶体管和双极晶体管,二者一起并行工作,可从容性负载灌入 7A 以上的峰值电流。 MOS 器件和双极器件二者独特特性的完美结合减少了驱动电流随电压和温度的变化。 该器件具有欠压锁定保护,可防止因栅极导通电压不足而对 MOSFET 造成损坏。 SM74101 提供了反相和非反相输入端,可满足通过单一器件类型进行反相和非反相栅极驱动的要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SM74101 微型 7A MOSFET 栅极驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 6月 24日 |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP9461 — 适用于光伏微型逆变器直流/直流和直流/交流块的栅极驱动和辅助电源解决方案参考设计
PMP9461 参考设计完全满足光伏并网微型逆变器的功率和栅极驱动要求,其主要目标是在栅极驱动以及微型逆变器的辅助电源段实现显著集成和性能增强。此解决方案具有 SM72295(带集成电流检测功能的全桥栅极驱动器)、SM74101(7A 灌电流/3A 拉电流单通道驱动器)、SM72482(5A 双通道低侧驱动器)、LM5017(提供初级和次级辅助电源)以及用于为逆变器的直流/交流部分驱动器供电的 LM5017。所有辅助电源均使用具有成本效益的高效 Fly-BuckTM 拓扑生成。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。