封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
SM74101 的特性
- 可再生能源等级
- 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和双极复合输出,可减少输出电流的变化
- 7A 灌电流/3A 拉电流
- 短暂传播时间(典型值为 25ns)
- 短暂上升和下降时间(负载为 2nF 时,上升/下降时间为 14ns/12ns)
- 反相和非反相输入,单个器件即可提供两种配置
- 电源轨欠压锁定保护
- 专用输入接地引脚 (IN_REF),用于分离电源或单电源操作
- 功耗增强型 6 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装 (3.0mm x 3.0mm)
- 输出摆动范围为 VCC 至 VEE,相对于输入接地可以为负值
应用
- 太阳能微型逆变器
- AC/DC 开关模式电源
- DC/DC 开关模式电源
- 螺线管和电机驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
SM74101 的说明
SM74101 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器采用微型 WSON-6 封装(小外形尺寸晶体管 (SOT) 23 的等效封装),可提供高峰值栅极驱动电流,并且针对器件的高频工作需求改进了功耗。 复合输出驱动器级包括金属氧化物半导体 (MOS) 晶体管和双极晶体管,二者一起并行工作,可从容性负载灌入 7A 以上的峰值电流。 MOS 器件和双极器件二者独特特性的完美结合减少了驱动电流随电压和温度的变化。 该器件具有欠压锁定保护,可防止因栅极导通电压不足而对 MOSFET 造成损坏。 SM74101 提供了反相和非反相输入端,可满足通过单一器件类型进行反相和非反相栅极驱动的要求。