封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCP) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LP8863-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 六路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
- 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
- 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
- 每个通道的独立电流控制
- 混合 PWM 和电流调光功能
- 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC
直流/直流控制器
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 升压扩频功能可降低 EMI
- 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
- 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
- 禁用升压时,输出电压自动放电
- 详尽的故障诊断
LP8863-Q1 的说明
LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。
升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。