封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LP8861-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求 要求
- 具有符合 AECQ100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 100mA/通道
- 100Hz 下的调光比为 10 000:1
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 扩展频谱可降低电磁干扰 (EMI)
- 电力线场 FET 控制可实现浪涌电流保护和待机节能
- 丰富的故障检测和容错功能 特性
- 故障输出
- 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
- 开路和短路 LED 故障检测
- 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
- 热关断
- 最大限度减少外部组件数
LP8861-Q1 的说明
LP8861-Q1 是一款带有集成升压/SEPIC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该器件具有四路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。
升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。升压/SEPIC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及通过专用引脚实现外部同步。 凭借宽范围可调频率,LP8861-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
LP8861-Q1 可选择驱动外部 p-FET,以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接,从而减少浪涌电流并降低待机功耗。该器件可基于外部负温度系数 (NTC) 传感器测得的温度降低 LED 电流,以防 LED 过热并延长其使用寿命。
LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP8861-Q1 集成了丰富的故障检测和保护 功能。