32-pin (VFP) package image

LP8860CQVFPRQ1 正在供货

汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HLQFP (VFP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LP8860-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 0.5%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 150mA/通道
    • 采用外部 PWM 亮度控制,调光比大于 13 000:1
    • 通过 SPI 或 I2C 进行 16 位调光控制
    • 支持显示模式(全局调光)和群集模式(独立调光)
  • 针对更高 LED 驱动光效率的混合 PWM 和电流调光
  • 针对 LED PWM 频率的同步
  • 具有介于 100kHz 到 2.2Mhz 之间的可编程开关频率和用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩频选项的升压控制器
  • 升压同步输入
  • 电力线场效应晶体管 (FET) 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
  • 丰富的故障诊断”

LP8860-Q1 的说明

LP8860-Q1 是具有升压控制器的汽车用高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机控制的 4 路高精度电流阱。

升压转换器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命且提高了总光学效率。相移 PWM 可减少人耳噪声和输出纹波。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息