封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP55231 的特性
- 三个独立的程序执行引擎,9 个满量程电流为 25.5mA 的可编程输出,8 位电流设置分辨率和 12 位 PWM 控制分辨率
- 自适应高效 1x/1.5x 分数型电荷泵 - 效率高达 94%
- LED 驱动效率高达 93%
- 电荷泵具有软启动和过流/短路保护
- 内置 LED 测试
- 待机电流典型值 200nA
- 自动节能模式;IVDD = 10µA(典型值)
- 两线制 I2C 兼容控制接口
- 灵活的指令集
- 大容量 SRAM 程序存储器
- 小型应用电路
- 源极(高侧)驱动器
- 架构支持颜色控制
应用
- 彩灯和指示灯
- LED 背景照明
- 触觉反馈
- 可编程电流源
All trademarks are the property of their respective owners.
LP55231 的说明
LP55231 是一款 9 通道 LED 驱动器,专用于为移动设备制造灯光效果。 采用高效的电荷泵,支持在锂离子电池电压范围内驱动 LED。 该器件配有内部程序存储器,可在不使用处理器控制的情况下运行。
LP55231 有一个 I2C 兼容控制接口并配有四个引脚可选地址。 INT 引脚可用于在照明序列结束时(中断功能)通知处理器。 另外,该器件具有一个触发输入接口,可实现多个 LP55231 器件之间的同步。 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在宽运行电压范围内保持出色的效率。 当 LED 输出未激活时,该器件能够自动进入节能模式,从而将空闲流耗降至 10µA(典型值)。 仅需四个小型的低成本陶瓷电容。