封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LP3878-ADJ 的特性
- 输入电源电压:2.5V 至 16V
- 输出电压范围:1V 至 5.5V
- 设计用于与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容搭配使用
- 极低输出噪声
- 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD 和晶圆级小外形无引线 (WSON) 表面贴装封装
- 关断模式下的静态电流 < 10μA
- 任意负载条件下的接地引脚电流均较低
- 过温和过流保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
应用
- 专用集成电路 (ASIC) 电源:
- 台式机、笔记本电脑和图形卡
- 机顶盒、打印机和复印机
- 数字信号处理 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 电源
- 开关模式电源 (SMPS) 后置稳压器
- 医疗仪器
LP3878-ADJ 的说明
LP3878-ADJ 是一款 800mA 可调输出稳压器,设计用于使需要低至 1V 输出电压的应用获得高性能和低噪声。
凭借优化的垂直集成 PNP (VIP) 工艺,LP3878-ADJ 提供了以下出色性能: 接地引脚电流:800mA 负载下的典型值为 5.5mA;100µA 负载下的典型值为 180µA。 低功耗关断:当 SHUTDOWN 引脚拉为低电平时,LP3878-ADJ 消耗的静态电流不到 10μA。精密输出:确保室温下的输出电压精度为 1%。 低噪声:使用 10nF 旁路电容后,宽带输出噪声仅为 18μV(典型值)。