主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ14201H

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 高输出电压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM63602 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、2A 降压模块 Smaller QFN packaging designed for low EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 24 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 采用外部软启动和精密使能端实现灵活启动排序
  • 防止浪涌电流
  • 输入 UVLO 和输出短路保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203H/2H/1H(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大 3A、2A、1A)
  • 完全支持 WEBENCH power designer
  • 电气规范
    • 输出电流高达 1A
    • 输入电压范围:6V 至 42V
    • 输出电压低至 5V
    • 效率高达 97%
  • 性能优势
    • 高效率有效降低系统产生的热量
    • 无需补偿
    • 低封装热阻
    • 低辐射 EMI(经 EN 55022 B 类标准测试)(1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 采用外部软启动和精密使能端实现灵活启动排序
  • 防止浪涌电流
  • 输入 UVLO 和输出短路保护
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203H/2H/1H(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1(20V 最大 3A、2A、1A)
  • 完全支持 WEBENCH power designer
  • 电气规范
    • 输出电流高达 1A
    • 输入电压范围:6V 至 42V
    • 输出电压低至 5V
    • 效率高达 97%
  • 性能优势
    • 高效率有效降低系统产生的热量
    • 无需补偿
    • 低封装热阻
    • 低辐射 EMI(经 EN 55022 B 类标准测试)(1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。

LMZ14201H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 1A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14201H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ14201H 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 5V 的高精度可调节输出电压。LMZ14201H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14201H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。

LMZ14201H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 1A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14201H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ14201H 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 5V 的高精度可调节输出电压。LMZ14201H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14201H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 高输出电压电源模块 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 9月 9日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
用户指南 《应用笔记 2089 LMZ14203H/02H/01H 评估板》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ14201HEVAL — SIMPLE SWITCHER® 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 3A 评估板

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ14201H Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM764.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ14201H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM202A.ZIP (184 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频