12-pin (RNX) package image

LMR36006FSCQRNXTQ1 正在供货

4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR36006FSCQRNXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMR36006-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 专为 汽车应用而设计
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。
    • 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
    • ±1.5% 基准电压容差
    • 提供 3.3V 固定输出电压选项
  • 适合可扩展的电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz、 2.1MHz 频率选项
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
    • 很少的外部组件
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 400kHz(12 VIN、5 VOUT、0.6 A)时的效率为 94%
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 2 6µA 的工作静态电流
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频可降低峰值发射
  • 使用 LMR36006-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR36006-Q1 的说明

LMR36006-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 0.6A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。

LMR36006-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 LMR36006-Q1 可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 20V 输入到 5V 输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监测器的麻烦。

LMR36006-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和超小的封装裸片比。此器件需要很少的外部元件,并且具有可简化 PCB 布局的引脚排列。LMR36006-Q1 的小型解决方案尺寸和各种功能旨在简化各种终端设备的实现。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR36006FSCQRNXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息