封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR36006-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全型
- 专为 汽车应用而设计
- 结温范围为 –40°C 至 +150°C
- 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。
- 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
- ±1.5% 基准电压容差
- 提供 3.3V 固定输出电压选项
- 适合可扩展的电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36015-Q1(60V、 1.5A)
- LMR33620/30-Q1(36V、2A 或 3A)
- 400kHz、 2.1MHz 频率选项
- 与以下器件引脚兼容:
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 小型 2mm × 3mm VQFN 封装(具有可湿性侧面)
- 很少的外部组件
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 400kHz(12 VIN、5 VOUT、0.6 A)时的效率为 94%
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 2 6µA 的工作静态电流
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
- 展频可降低峰值发射
- 使用 LMR36006-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR36006-Q1 的说明
LMR36006-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 0.6A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。
LMR36006-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 LMR36006-Q1 可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 20V 输入到 5V 输出的稳压。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监测器的麻烦。
LMR36006-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和超小的封装裸片比。此器件需要很少的外部元件,并且具有可简化 PCB 布局的引脚排列。LMR36006-Q1 的小型解决方案尺寸和各种功能旨在简化各种终端设备的实现。