LMG708B0
5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
LMG708B0
- 20A 同步降压 DC/DC 转换器
- 低 RDS(on) 氮化镓 (GaN) 功率 FET
- 5V 至 65V 的宽输入电压范围(瞬变电压高达 80V)
- 1V 至 40V 的可调输出电压,或者 5V 或 12V 的固定输出选项
- 最高管壳温度为 135°C
- 频率可在 200kHz 至 2.64MHz 之间调整
- 25ns tON(min) 可实现高降压转换
- 具有动态调整功能的 CV 或 CC 稳压
- 在整个负载范围内具有高效率
- 48V VIN、12V VOUT、20A、400kHz 时为 97%
- 优化的近零死区时间开关
- 多相可堆叠,以实现更高的输出电流
- 具有 BIAS 选项的双输入 VCC 子稳压器
- 具有可选顶部散热功能的热增强型 eQFN-22 封装
- 专为满足超低排放要求而设计
- 展频 (DRSS) 调频
- 可选外部时钟同步
- 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
- 集成自举电容器
- 集成保护特性,可实现稳健设计
- 断续模式过流保护
- 平均输出电流监测 (IMON)
- 精密使能和 PGOOD 功能
- VIN、VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 使用 LMG708B0 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LMG708B0 是一款 GaN 同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。集成的低 RDS(on) GaN FET 具有接近零的死区时间开关性能,可在 5V 至 65V 的宽输入电压范围内(瞬变电压高达 80V)提供高达 20A 的输出电流。
LMG708B0 采用峰值电流模式架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。在恒压 (CV) 下运行,采用具有共享补偿功能的双环路架构,可为电池充电和其他电流源型负载提供恒流 (CC) 调节。这种紧密结合的方法可实现 CV 和 CC 模式之间的无缝切换,并提供优异的电压 (±1%) 和电流 (±4.5%) 调节精度,从而有效降低需要平均输出电流控制的应用物料清单 (BOM) 成本。VSET 和 ISET 输入有助于动态调整相应 CV 和 CC 环路设定点,而 IMON 输出可监测平均输出电流。
LMG708B0 采用热增强型封装 (TEP),可通过裸露的封装连接点实现可选顶部散热 (TSC),其低封装寄生电感特性可确保洁净的开关性能。
25ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 24V 或 48V 输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LMG708B0 在输入电压突降至 5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。20µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作时间。
LMG708B0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 传导辐射要求。采用时序可预测的 GaN FET 栅极驱动器,结合集成的自举开关和电容器,可将开关切换过程中的死区时间降至最短,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,而且可编程的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LMG708B0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 降低特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在较低和较高频带上降低 EMI 干扰。
LMG708B0 的其他特性包括:在 135°C 的最高管壳温度下运行;用户可选的 PFM 模式可降低轻载条件下的电流消耗;带同步充电功能的集成自举电容器实现可靠的电平位移;漏极开路电源正常 (PG) 指示器用于故障报告与输出监测;精密使能输入实现输入 UVLO;预偏置负载下的单调启动;双输入 VCC 偏置子稳压器;30mV 满标度电流检测;断续模式过载保护;以及具有自动恢复功能的控制器热关断保护。
LMG708B0 采用 4.5mm × 6mm 热增强型 22 引脚 eQFN 封装,该封装运用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术。LMG708B0 具有高性能 GaN 功率 FET(基于 TI 专有的 GaN IC 技术)、热管理和 EMI 抑制特性、CC/CV 运行能力以及小设计尺寸,是一种不错的负载点稳压器选择,适用于需要高效 GaN 设计并具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势的应用。
申请了解更多信息
可提供完整数据表、计算器工具和其他信息。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMG708B0 65VIN、20A 高功率密度 GaN 同步降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-18 | |
| 模拟设计期刊 | 利用集成 GaN FET 和双侧冷却实现 48V 降压转换器的高功率密度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-26 | ||
| 技术文章 | 集成式 GaN 转换器正在重新定义高电流电源设计的 四种方式 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-24 | ||
| 证书 | LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-9-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块
LMG708B0-EVM12V 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMG708B0 GaN 同步降压转换器。该 EVM 在 24V 至 65V 的输入电压范围内工作,可提供 12V 的稳压输出和最高 20A 电流。
LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块
LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC converter quickstart calculator
欢迎使用适用于 LMG708B0 和 LMG708B0-Q1 GaN 同步降压转换器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或多相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
LMG708B0-DESIGN-CALC — Full Datasheet for LMG708B0 and calculation tools
PMP23595 — 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 12V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。
PMP23680 — 具有集成 GaN 的 48VIN、5VOUT、400W 四相降压转换器参考设计
该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 5V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。
PMP31431 — 48V 至 24V GaN 降压转换器工业电源参考设计
此参考设计旨在实现高效率和小巧外形。此设计展示了 LMG708B0 氮化镓 (GaN) 同步降压转换器,工作输入电压范围为 44V 至 52V,可在 9.5A 时提供 24V 电压输出。该设计使用尺寸小于 34.6cm2 的印刷电路板,可用于通过 48V 电池驱动 200W 人形机器人手演示。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VBT) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。