选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMG708B0-CALC

LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: A1
发布日期: 2026-4-22

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 — 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.