LMG708B0-EVM2PH

LMG708B0-EVM2PH

立即订购

概述

LMG708B0-EVM2PH 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMG708B0 GaN 同步降压转换器。该两相 EVM 在 24V 至 65V 的输入电压范围内工作,可提供 12V 的稳压输出和最高 40A 电流。

特性
  • GaN 降压转换器可实现超高效率
  • 最大直流输入电压为 65V,瞬态可达 80V
  • 开关频率为 400kHz,可与外部时钟信号同步 ±20%
  • 输入 π 级 EMI 滤波器有助于符合 CISPR 32 标准
  • 峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
  • 集成保护特性造就稳健设计
  • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 3.3" × 3.3" (84mm × 84mm)
DC/DC converters
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 — 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

close
版本: A1
发布日期: 2026-4-22

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
硬件开发
参考设计
PMP23595 — 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计
评估板
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

认证

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — LMG708B0-EVM2PH EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

LMG708B0-EVM2PH-DOC-CERT — LMG708B0-EVM2PH EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-30
硬件开发
评估板
LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

文档

LMG708B0-EVM2PH EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for the LMG708B0-EVM2PH

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG708B0 12VOUT、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评 估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频