8-pin (DRL) package image

LM66200DRLR 正在供货

1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、双输入理想二极管

正在供货 可提供定制卷带

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$0.402
100 249 US$0.273
250 999 US$0.211
1,000 + 99,999,999 US$0.140

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R

LM66200 的特性

  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32µA(典型值)
  • 自动二极管切换
  • 受控输出压摆率:
    • 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
  • VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
  • 热关断

LM66200 的说明

LM66200 是一款双输入理想二极管器件,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和每通道 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

凭借 1.32µA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,LM66200 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。

LM66200 采用自动二极管模式,可为电压最高的电源分配优先级,并将其输送至输出端。低电平有效使能引脚 (ON) 可禁用两个通道,允许用户在无需任一电源的情况下将器件设为关断模式。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$0.402
100 249 US$0.273
250 999 US$0.211
1,000 + 99,999,999 US$0.140

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息