封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM5122-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 最大输入电压:65V
- 最小输入电压:3V(启动时为 4.5V)
- 输出电压高达 100V
- 旁路 (VOUT = VIN) 运行
- 1.2V 基准电压,精度为 ±1%
- 自由运行和同步开关频率最高可达 1MHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限制
- 间断模式过载保护
- 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流:9µA
- 可编程斜率补偿
- 可编程跳周期模式可减少待机功耗
- 允许使用外部 VCC 电源
- 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
- 多相功能
- 热增强型 20 引脚 HTSSOP
- 使用 LM5122 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM5122-Q1 的说明
LM5122 是一款具有多相功能的同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器 优化。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。
开关频率可编程至高达 1MHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用型 N 通道 MOSFET 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选的二极管仿真模式还支持非连续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
一个内部电荷泵可实现高侧同步开关的 100% 占空比(旁路运行)。一个 180° 相移时钟输出可实现简单的多相位交错配置。其他 功能 包括热关断、频率同步、间断模式电流限制和可调线路欠压锁定。