封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM5069 的特性
- 宽工作电压范围:9V 至 80V
- 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
- 外部导通器件中的可编程最大功耗
- 可调节电流限制
- 针对严重过流事件的断路器功能
- 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的内部高侧电荷泵和栅极驱动器
- 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
- 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
- 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
- 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
- 高电平有效、开漏电源正常状态输出
- 提供故障锁存和自动重启版本
- 10 引脚 VSSOP 封装
LM5069 的说明
LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。LM5069 可提供浪涌电流控制以限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。当输出电压低于 1.25V 输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及初始插入延迟时间和故障监测时间均可进行编程。在故障监测之后 LM5069-1 闭锁,同时 LM5069-2 以固定占空比自动重启。LM5069 采用 10 引脚 VSSOP 封装。